System obsługi obudów robotów

Zadanie

Trzy centra obróbcze miały być połączone z robotem. Ponieważ automatyzacja została zmodernizowana, zapotrzebowanie na miejsce, a tym samym rozmiar robota, było ograniczone. Maszyny miały być również używane do bardzo dużej różnorodności części.

Rozwiązanie

Ze względu na różnorodność części zastosowano automatyczną zmianę chwytaków. Chwytaki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zoptymalizować ich wagę, co pozwoliło na zastosowanie kompaktowego robota.

Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • IP40
  • Pneumatyczne
  • Chwyt od zewnątrz
  • Chwyt od wewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napęduPNEU
Maks. siła chwytania6600 [N]
Wizualizacja graficznaFORM
Zabezpieczenie chwytakaKLE
Skok maks.200 [mm]
Klasa IPIP40
Waga systemu112 [kg]

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość